Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53U-ZH-A2-2AC1

547203

GTIN 4052568187194

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
450 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 18 mm съгласно ISO 15407-1
Начин на задействане
електрически