Електромагнитен разпределител CPVSC1-M1H-N-T-M5O
547275
GTIN 4052568187668
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
170 l/min
Пневматична връз ка 1
Сборна връзка
Начин на задействане
електрически