Електромагнитен разпределител CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C

547309

GTIN 4052568188009

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
170 l/min
Пневматична връзка 1
Сборна връзка
Начин на задействане
електрически