Електромагнитен разпределител CPVSC1-M1LH-D-H-M5C
547318
GTIN 4052568188092
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
150 l/min
Пневматична връзка 1
Сборна връзка
Начин на задействане
електрически