Бързоизпускащ клапан VBQF-D-G18-E
547533
GTIN 4052568092856
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
Бързо изпускане
Пневматична връзка 2
G1/8
Нормален дебит обезвъздушаване 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
1300 l/min
Работно налягане
0.5 bar - 10 bar
Начин на закрепване
завинтване