Въртящо задвижване DAPS-2880-090-RS3-F16

549695

GTIN 4052568191375

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G3/8
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
3360 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F16
Свързване на вала
T46