Шарнирни цилиндри DWA-63-75-Y-AB

549713

GTIN 4052568191467

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
63 mm
Ход
75 mm
Пневматична връзка
Rc1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
1682 N