Бобина MD-2-230VAC-PA

549905

GTIN 4052568051945

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване
с гайка
Характеристики на бобината
230 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 14,5 VA, задържаща мощност 10,5 VA
Клас защита
IP65