Основен разпределител CPE18-P1-5L-1/4
550153
GTIN 4052568094027
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1500 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Начин на задействане
чрез пилотен интерфейс ISO 15218