Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Основен разпределител CPE18-P1-3OL-1/4

550165

GTIN 4052568094072

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1700 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Начин на задействане
чрез пилотен интерфейс ISO 15218