Електромагнитен разпределител CPV10-M1H-2X3-OLS-M7-B-EX
550698
GTIN 4052568192471
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
400 l/min
Пневматична връзка 1
Сборна връзка
Начин на задействане
електрически