Шлаух PEN-8X1,25-SW-400
551440
GTIN 4052568052270
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
8 mm
Вътрешен Ø
5.7 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 60 °C