Шлаух PEN-6X1-BL-500
551445
GTIN 4052568052317
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
6 mm
Вътрешен Ø
4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 60 °C