Шлаух PEN-12X1,75-BL

551460

GTIN 4052568052454

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
8.4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 60 °C