Въртящо задвижване DAPS-0030-090-RS3-F0305-CR
552881
GTIN 4052568194741
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/8
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
35 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F03 - F05
Свързване на вала
T11