Фин филтър MS6-LFM-1/2-BUV-HF-DA
552925
GTIN 4052568194888
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Работно налягане
2 bar - 12 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Финост на филтрация
1 µm