Микрофилтър MS9-LFM-3/4-AUV
553072
GTIN 4052568195304
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/4
Работно налягане
2 bar - 12 bar
Температура на околната среда
5 °C - 60 °C
Финост на филтрация
0.01 µm