Фин филтър MS9-LFM-3/4-BUM-DA
553082
GTIN 4052568195359
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/4
Работно налягане
0 bar - 20 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Финост на филтрация
1 µm