Въртящо задвижване DAPS-5760-090-R-F25-T6

553190

GTIN 4052568195687

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G3/8
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
5760 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F25
Свързване на вала
T55