Въртящо задвижване DAPS-0240-090-RS2-F1012-T6
553199
GTIN 4052568195779
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
300 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F10 - F12
Свързване на вала
T27