Въртящо задвижване DAPS-0480-090-RS2-F14-T6
553202
GTIN 4052568195809
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
600 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F14
Свързване на вала
T36