Въртящо задвижване DAPS-0480-090-RS3-F14-T6

553221

GTIN 4052568195991

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
560 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F14
Свързване на вала
T36