Шлаух PAN-12X1,75-BL-200
553898
GTIN 4052568053093
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
8.4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 17 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C