Шлаух PAN-16X2-BL-100
553899
GTIN 4052568053109
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
16 mm
Вътрешен Ø
12 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C