Шлаух PAN-6X1-SW-500

553901

GTIN 4052568053123

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
6 mm
Вътрешен Ø
4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 19 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C