Компактен цилиндър ADNGF-16-25-P-A
554216
GTIN 4052568198442
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
121 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик