Въртящ/линеен модул DSL-16-80-270-CC-A-S2-B
556409
GTIN 4052568200381
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
16 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 246 deg
Допустим масов инерционен момент
7.0E-4 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик