Въртящ/линеен модул DSL-25- -270-CC-A-S20-B
556496
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 246 deg
Допустим масов инерционен момент
0.0016 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик