Въртящ/линеен модул DSL-32-25-270-P-A-S2-B

556498

GTIN 4052568200855

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 272 deg
Допустим масов инерционен момент
1.7E-4 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик