Въртящ/линеен модул DSL-32-40-270-CC-A-S20-B
556508
GTIN 4052568200923
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 246 deg
Допустим масов инерционен момент
0.0021 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик