Въртящ/линеен модул DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B
556640
GTIN 4052568201685
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
20 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 246 deg
Допустим масов инерционен момент
0.0012 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик