Въртящ/линеен модул DSL-25-40-270-P-A-S20-KF-B
556663
GTIN 4052568201791
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 272 deg
Допустим масов инерционен момент
1.1E-4 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик