Въртящ/линеен модул DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B
556676
GTIN 4052568201883
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 246 deg
Допустим масов инерционен момент
0.0016 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик