Въртящ/линеен модул DSL-40-25-270-CC-A-S2-KF-B

556727

GTIN 4052568202149

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
40 mm
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 240 deg
Допустим масов инерционен момент
0.004 kgm²
Разпознаване на позиция
за датчик