Шарнирен цилиндър DW-80- -Y-A
557930
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
80 mm
Ход
10 mm - 200 mm
Пневматична връзка
Rc3/8
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
2721 N