Шарнирен цилиндър DWC-50-150-Y
558091
GTIN 4052568204686
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Ход
150 mm
Пневматична връзка
Rc1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
990 N