Шарнирен цилиндър DWC-63- -Y
558140
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
63 mm
Ход
10 mm - 200 mm
Пневматична връзка
Rc1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
1682 N