Шлаух PLN-4X0,75-RT
558217
GTIN 4052568053901
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
4 mm
Вътрешен Ø
2.9 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C