L-съединител за шлаух NPQM-L-M5-Q4-P10
558704
GTIN 4052568054755
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба M5
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
2.5 mm