L-съединител за шлаух NPQM-L-G14-Q8-P10
558712
GTIN 4052568054816
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
6 mm