T-съединител NPQM-T-G38-Q10-P10

558744

GTIN 4052568054960

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
8 mm