T-съединител NPQM-T-G12-Q12-P10
558747
GTIN 4052568054984
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/2
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на око лната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
11 mm