Съединител NPQM-D-Q12-E-P10

558764

GTIN 4052568055035

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 12 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
11 mm