Съединител NPQM-D-Q10-S12-P10

558774

GTIN 4052568055134

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Втулка Ø 12 mm
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
9 mm