L-съединител за шлаух NPQM-L-Q10-S10-P10

558784

GTIN 4052568055226

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Втулка Ø 10 mm
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
8 mm