Y-съединител NPQM-Y-Q12-E-P10
558802
GTIN 4052568055363
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 12 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
11.5 mm