Кръгъл цилиндър DSNU-32-25-PPS-A
559295
GTIN 4052568205713
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
482.5 N
Ход
25 mm
Демпфериране
сам орегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода