Кръгъл цилиндър DSNU-40-320-PPS-A

559314

GTIN 4052568205904

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
752.9 N
Ход
320 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода