Паралелен хващач HGPT-35-A-B
560210
GTIN 4052568206758
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
229 N
Ход на една челюст
8 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Задържане на силата на захващане
Без