Свързващ кабел VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5
560411
GTIN 4052568207205
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Кабел с щекер
Дължина на кабела
5 m
Структура на кабела
25 x 0,34 mm²
Характеристики на проводника
подходящ за тоководеща верига
Клас защита
IP67 - съгласно IEC 60529